제품 그룹

안전 기능이 있는 별 모양 그립 및 볼 잠금 핀

뒤로

그립의 안전성 - 별 모양 그립 및 볼 잠금 핀에 안전 기능을 통합한 KIPP

안전 기능이 있는 별 모양 그립 및 볼 잠금 핀으로 포트폴리오를 확장했습니다. 사용자는 그립과 핀이 의도치 않게 풀리는 것을 방지하는 통합 잠금 메커니즘을 통해 다양한 응용 분야의 안전과 기능을 향상시킬 수 있습니다. 메커니컬 엔지니어링, 건설 산업 및 물류에서 스포츠 및 재활 장비에 이르기까지 적용 가능한 응용 분야는 다양합니다.

가장 중요한 사실 요약:

  • 인체 공학적 디자인:새로운 별 모양 그립을 통해 정밀도와 생산성 측면에서 사용자를 지원합니다. 인체 공학적 디자인은 DIN 6336을 기반으로 하며 쾌적한 핸들링과 편안한 조작을 보장합니다.

  • 고품질 소재: 견고하고 내구성이 뛰어난 소재를 사용한 별 모양 그립은 산업 환경의 높은 요구 사항에 이상적으로 적합하며 장기간 안정적인 성능을 제공합니다.

  • 뛰어난 유연성: 다양한 응용 분야의 개별 요구 사항을 충족하기 위해 M4 ~ M10 내부 또는 외부 나사산이 있는 다양한 크기의 별 모양 그립을 빨간색 또는 검은색 색상으로 제공합니다.

  • 세 가지 버전의 볼 잠금 핀: 잠금식 볼 잠금 핀은 스테인레스 스틸 그립, 플라스틱 그립 또는 플라스틱 T-그립으로 제공됩니다. 열쇠를 사용해야만 잠금을 해제할 수 있습니다.

이 제품들은 올해 슈튜트가르트에서 열리는 Motek에서 선보일 주요 제품 중 하나입니다. 2023년 10월 10일부터 13일까지 전시회에서 3번홀 | 3520번 스탠드에 위치한 본사 부스를 방문해 주십시오.