|
• 다용성: 이 시리즈에는 강철 또는 스테인리스강으로 만든 포지셔닝 부싱, 스테인레스 스틸로 만든 마운트 부시 및 트위스트 노브를이 있는 볼 잠금 핀용 스테인레스 스틸로 만든 마운트 부시가 포함됩니다.
• 적응 가능: 클램핑 너트를 사용하여 다양하게 조정할 수 있는 위치 지정 및 마운트 부시에 유도 센서가 표준으로 설치됩니다.
• 신뢰성: 센서에는 2미터 길이의 3선 PVC 케이블이 있어 센서에서 처리된 신호를 기계 제어 장치로 전송합니다.
•°개별: 자체 조립용 변형에는 직경 3mm의 표준 유도 센서를 부착하기 위한 클램핑 너트가 있습니다.
|