제품 그룹

상태 센서가 있는 유선 잠금 볼트

뒤로
Test
낮은 유지 보수 및 신뢰성:

상태 센서가 있는 유선 잠금 볼트

HEINRICH KIPP WERK의 지능형 공정 모니터링의 새로운 분야:

우리는 이제 유선 버전에 상태 센서가 있는 잠금 볼트를 제공하고 있는데, 무선 Bluetooth 변형의 대안을 나타내는 버전입니다.

유선 모델을 사용하면 사용자가 배터리 수명에 영향을 받지 않습니다. 또한 간섭 없는 신호 전송은 장애물이 있는 더 먼 거리에서도 항상 보장됩니다.




가장 중요한 사실 한 눈에 보기

유연성:

케이블 연결 잠금 볼트는 기계 공학, 조립 장치테스트 스테이션 또는 포장 기계에서 사용하기에 적합합니다.


신뢰성:

볼트를 1mm 당기는 즉시 통합 유도 센서가 전환됩니다.


견고함:

유선 구성 요소는 보호 둥급 IP67입니다 튀는 물에 대한 내성, 접촉으로부터 보호방진.



다양함:

볼트 직경이 5-12mm이고 나사산 크기가 M10에서 M20인 모델이 있습니다.







모든 정보는 제품에서 직접 확인할 수 있습니다.

다른 변형에 관심이 있습니까?
저희 제품군에서 잠금 볼트.