KIPP 웹사이트에
오신 것을 환영합니다! 저희 회사를 알아보시고, 확장된 기능을 갖춘 온라인 샵에서 KIPP 제품군을 만나보세요.
준비 시간을 단축하고, 더 정밀하게 작업하기
KIPP 퀵 클램핑 시스템을 통해 그리드홀 테이블에서 공작물을 더 신속하고, 유연하며, 정밀하게 고정하고 분리할 수 있습니다.
분야의 전문성
KIPP과 함께, 포괄적인 분야의 전문성 및 다년간의 경험과 실용적이고 전문적인 솔루션의 혜택을 누릴 수 있습니다.
KIPP의 클램핑 레버
신뢰할 수 있고 안정적이며 다양하게 사용할 수 있는 클래식 제품. KIPP의 클래식 제품을 찾아보세요.
신제품
신기술 부터 향상된 기능까지, 다음 페이지에서 새로운 제품을 아보세요.
본사의 클래식 제품
지금 찾아보세요. 여기에서 다양한 분야의 많은 클래식 제품 들에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
KIPP은 용접 테이블용 퀵 클램핑 시스템을 통해 그리드홀 테이블에서 공작물을 신속하게 위치 설정, 고정 및 해제할 수 있는 유연한 솔루션을 제공합니다. 모듈식 구성 부품은 효율적인 설비 전환 공정을 지원하며 재현 가능한 위치 설정을 보장하므로, 용접 및 고정장치 제작, 기계 및 설비 제조, 그리고 금속 가공 분야에 이상적입니다.
KIPP사는 스틸 및 스테인리스 스틸 버전의 새로운 가스 스프링으로 제품군을 확장하고 있습니다. 유지보수가 필요 없는 댐핑 요소는 플랩, 후드 및 가동 부품의 제어된 열기, 유지 및 닫기를 지원하며, 기계 공학, 의료 기술, 자동차 및 플랜트 건설 분야의 응용 분야에 적합합니다.
KIPP사는 새로운 제품 라인인 REMOTE를 통해 작동 부품에 직접 접근할 수 없는 애플리케이션을 위한 솔루션을 포트폴리오에 추가했습니다. 주요 구성 요소로는 인덱싱 플런저, 트리거, 스냅 잠금장치가 있으며, 이들은 보우덴 케이블을 통해 서로 연결될 수 있습니다.