text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

탐지 가능

식별할 수 있거나 찾을 수 있다는 의미의 탐지 가능성은 다양한 산업 분야에서 결정적인 역할을 합니다.
탐지 가능한 제품은 탐지 설비에서 빠르고 신뢰성 있게 감지될 수 있는 특수 플라스틱을 사용하여 제조됩니다. 제조 과정에서 생산 기계에 사용된 부품의 작은 파편이 식품이나 기타 민감한 제품에 들어가게 되면 이는 대개 소비자에 의해 발견됩니다.

작동 방식

탐지 가능한 구성 요소를 사용하여 이러한 파편을 탐지 장비나 육안으로 빠르고 신뢰성 있게 추척될 수 있습니다. 금속 검출이 가능한 제품에서는 플라스틱에 금속 첨가제를 처리하기 때문에 금속 탐지기가 불순물을 빠르게 감지할 수 있습니다.

시각적 식별이 가능한 제품은 군청색 플라스틱으로 제작되었습니다. 일반적으로 파란색 식품이 없기 때문에 원치 않는 작동 부품 및 표준 요소의 파편이 파란색으로 인해 제품 표면에서 눈에 띄게 됩니다. 이는 인간의 눈과 다양한 광학 감시 시스템이 쉽게 식별할 수 있게 합니다.

장점

  • 이물질의 조기 발견을 통한 소비자 건강 위험의 최소화
  • 리콜 조치와 이와 관련된 비용 및 이미지 손실의 방지
  • 적시 개입을 통한 생산 품질 및 효율성의 향상
  • 제품 무결성 및 안전성에 대한 소비자의 신뢰 강화      

적용 분야

  • 식품 산업
  • 제약 산업
  • 포장 산업
  • 자동차 산업                                                    

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.