text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

REMOTE

원거리에서 안전하고 편리한 조작:

원격 조작 기능이 있는 제품들은 원거리에서 안전하게 또한 인체공학적으로 조작할 수 있습니다. KIPP은 보우덴 케이블로 연결되고 다양하게 서로 결합된 제품 조합들을 제공합니다. 인기있는 부품들은 예를 들면 인덱싱 플런저, 해제기, 스냅 잠금장치 입니다.
 

작동 방법

조작자 쪽의 연결은 보우덴 케이블을 통해 이루어집니다. 접근이 어려운 설치 공간으로 인해 잠금이 어렵거나 원거리에서 특히 안전하게 또는 인체공학적으로 조작해야 하는 경우, 원격 조작 기능이 있는 제품들을 개발하였습니다. 각각의 적용에 맞는 정확도를 보장하기 위해 조립 시에 보우덴 케이블을 적당한 길이로 잘라서 사용할 수 있습니다.


장점

  • 안전성: 원거리에서 조작

  • 인체공학: 접근이 어려운 곳에서 편안함과 편리함

  • 시간 절약: 기능들에 대한 빠르고 중앙 처리식 접근


적용 분야

보우덴 케이블 연결이 된 제품들은 예를 들어 기계 공학 및 기기 제작 분야에서 뚜껑과 덮개를 열고 닫기 위해 적용됩니다. 이 제품은 흔들림이나 회전장치 및 고정 위치 지정을 위해 예를 들어 특수 차량 제작에 사용됩니다.

항목 / 페이지
17 개의 17 제품
  • 항목 / 페이지
    17 개의 17 제품

    다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.