text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

SYMPAtouch

이름이 모든 것을 말해줍니다 - 적어도 SYMPAtouch의 경우, 최고 수준의 인체공학적 효율성을 위한 제품 라인입니다. SYMPAtouch 제품은 부드럽지만 미끄럽지 않은 표면이 특징으로, 손에 딱 맞는 그립감을 제공합니다.

작동 원리

손잡이 변형의 주요 특징은 열가소성 엘라스토머로 만든 부드러운 표면과 유리섬유 강화 플라스틱으로 만든 경질 구성 요소입니다. 이 제품은 사람의 손에 이상적으로 맞춰지고 부드럽게 휘어져 높은 그립감을 보장합니다. 자주 사용하는 경우에도 인체공학적 사용을 가능하게 합니다.

장점

  • 이 소재는 손의 미끄러짐을 방지하므로 오일 및 윤활 구리스로 작업하는 영역에서 사용하기에 이상적입니다.
  • 특히 인체공학적
  • 전체 면이 밀폐된 구조로 되어 먼지 입자와 세척제의 유입을 방지합니다.

적용 분야

특수 그립이 필요한 모든 영역에서 사용할 수 있습니다. 이 제품들은 특히 웨이트 트레이닝과 재활에 수많은 장점을 제공합니다. 

항목 / 페이지
20 개의 20 제품
  • 항목 / 페이지
    20 개의 20 제품

    다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.