text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

MEDIgrip

MEDIgrip 제품군은 위생, 정밀성, 신뢰성이 최우선으로 하는 의료 환경을 위해 KIPP으로 부터 특별히 개발된 제품입니다. 이 제품들은 입증된 인체공학적 디자인이 특징이며 의료 기기 및 기구를 안전하고 효율적으로 취급할 수 있는 최적의 솔루션을 제공합니다.

작동 방법

마이크로 실버가 첨가된 특수 플라스틱을 사용하여 제품 표면의 유해 미생물 번식을 효과적으로 차단합니다. 이로 인해 MEDIgrip 제품에서 유해한 박테리아(예: 다제내성균 MRSA)가 지속적으로 감소하여 접촉 시 감염 위험을 현저히 줄입니다. 항균 효과는 제품의 전체 수명주기 동안 유지되며 공인 시험 기관에서 확인되었습니다.

장점

  • 최적의 편안함과 사용자 친화성을 위해 인체공학적으로 설계된 입증된 KIPP 디자인 제품들
  • 은이온 플라스틱 덕분으로 오래 지속되는 항균 효과
  • 긴 수명을 위해 습기 및 세척제에 대한 내구성
  • 은 입자가 플라스틱에 안전하게 내포되어 있어 독성 부작용이 없음

적용 분야

  • 의료 기술 및 실험실
  • 병원 및 의료 시설
  • 재활 분야 및 요양 시설
  • 식품 생산
항목 / 페이지
11 개의 11 제품
  • 항목 / 페이지
    11 개의 11 제품

    다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.