KIPP 웹사이트에
오신 것을 환영합니다! 저희 회사를 알아보시고, 확장된 기능을 갖춘 온라인 샵에서 KIPP 제품군을 만나보세요.
REMOTE
안전하고 편리한 원격 조작. 이제 컨피규레이터를 사용하여 몇 번의 클릭만으로 적합한 솔루션을 찾아보세요.
KIPP의 클램핑 레버
신뢰할 수 있고 안정적이며 다양하게 사용할 수 있는 클래식 제품. KIPP의 클래식 제품을 찾아보세요.
신제품
신기술 부터 향상된 기능까지, 다음 페이지에서 새로운 제품을 아보세요.
본사의 클래식 제품
지금 찾아보세요. 여기에서 다양한 분야의 많은 클래식 제품 들에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
안전한 원격 조작
KIPP사는 새로운 제품 라인인 REMOTE를 통해 작동 부품에 직접 접근할 수 없는 애플리케이션을 위한 솔루션을 포트폴리오에 추가했습니다. 주요 구성 요소로는 인덱싱 플런저, 트리거, 스냅 잠금장치가 있으며, 이들은 보우덴 케이블을 통해 서로 연결될 수 있습니다.
까다로운 환경을 위한 재료
식품, 제약 또는 공정 기술과 같은 민감한 생산 분야에서는 안전과 효율성이 세부 사항에 달려 있습니다. 따라서 KIPP사는 Hygienic-DESIGN 구성 요소의 제품군을 확장하고, 구조적으로 청결하며 세척이 용이한 설비를 위한 새로운 솔루션을 제공합니다.
스테인리스 스틸 A4 캠 레버
극한 조건에서도 사용할 수 있도록 스테인리스 스틸 A4 캠 레버로 KIPP은 제품군을 확장하였습니다. 새로운 고용도 작동 부품들은 염분, 습기 및 강한 부식 환경에서도 높은 내부식성과 안정적인 기능이 특징입니다. 일반적인 적용 분야는 화학 산업, 조선 산업, 해양 분야, 식품, 제약 및 의료 기술 분야입니다.