KIPP 웹사이트에
오신 것을 환영합니다! 저희 회사를 알아보시고, 확장된 기능을 갖춘 온라인 샵에서 KIPP 제품군을 만나보세요.
더욱 지능적인 구성
KIPP와 함께 이상적인 스탠다드 구성 부품을 선택하기 위해 소중한 5가지 팁을 알아보세요.
고객 맞춤형 솔루션
저희는 고객과 함께 개별적인 고객 맞춤형 솔루션을 실현합니다.
더 빠르고 효율적으로 쇼핑하기
PunchOut 인터페이스를 알아보고 원활한 구매 프로세스의 이점을 누려보세요.
신제품
신기술 부터 향상된 기능까지, 다음 페이지에서 새로운 제품을 아보세요.
모든 제품들을 한 번의 클릭으로
스탠다드 및 작동 부품에 더 빠른게 검색 - 디지털적이고 효율적이며 신뢰할수 있습니다.
KIPPlock 플런저
콤팩트하고 효과적이며 안전하게 - 본사의 플런저를 고객의 적용 분야에서 직접 확인해 보세요!
KIPP의 클램핑 레버
신뢰할 수 있고 안정적이며 다양하게 사용할 수 있는 클래식 제품. KIPP의 클래식 제품을 찾아보세요.
본사의 클래식 제품
지금 찾아보세요. 여기에서 다양한 분야의 많은 클래식 제품 들에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
HEINRICH KIPP WERK는 알루미늄, 스테인리스 스틸, 스틸 및 플라스틱으로 제작된 네 가지 새로운 핑거 그립 시리즈를 통해 작동 부품의 제품군을 확장하였습니다. 콤팩트하고 단정한 디자인의 그립은 간편한 취급과 다양한 소재 옵션 그리고 최소한의 공간이 특징이며, 명확한 디자인 언어와 제한된 설치 공간의 적용에 이상적입니다.
클램핑 맨드릴이 있는 캠 레버는 한 번의 작업 단계로 구성부품의 위치 지정을 하고 고정하기 위해 빠르고 다시 분리할 수 있는 가능성을 제공합니다. 이는 유연한 조립 보조 도구로서 조작, 정밀성 그리고 시간 절약을 필요한 모든 곳에 사용됩니다. - 차량 제조부터 조립 장치까지.
새로운 제품 카테고리의 베어링 가이드 롤러를 도입하여 KIPP은 산업 장비 제작을 위한 핵심 부품으로서 제품 목록을 확장하였습니다. 9개 제품 그룹의 104개 신제품들은 매우 다양한 적용을 위해 설계되었으며 그리고 정밀한 치수 정확도, 견고한 구조, 일관되게 부드러운 운행 상태를 결합하였습니다. - 컨베이어 시스템, 포장 라인 또는 포지셔닝 시스템에 이상적.