{"product":{"productId":"agid.18111","price":94320,"name":"회전식 래치, 스테인리스 스틸, T-그립 1.4301, 잠금형, 하우징 직경 32mm"},"currency":"KRW","position":1}
{"product":{"productId":"agid.25131","price":85910,"name":"힌지, 스테인리스 스틸 1.4301, 광택 처리 또는 블라스팅 처리, 고정구멍 덮힘"},"currency":"KRW","position":2}
{"product":{"productId":"agid.18117","price":131870,"name":"회전식 래치, 스테인리스 스틸, L-그립 1.4301, 하우징 직경 28mm"},"currency":"KRW","position":3}
{"product":{"productId":"agid.35845","price":4160,"name":"리테이닝 케이블"},"currency":"KRW","position":4}
{"product":{"productId":"agid.31778","price":13310,"name":"볼 와셔 및 오목 와셔 스틸 또는 스테인레스 스틸, DIN 6319와 유사"},"currency":"KRW","position":5}
{"product":{"productId":"agid.15616","price":2850,"name":"링 너트 DIN 582"},"currency":"KRW","position":6}
{"product":{"productId":"agid.35432","price":690,"name":"카운터 후크, 래치 패스너용(최대 2000N)"},"currency":"KRW","position":7}
{"product":{"productId":"agid.35671","price":1410,"name":"카운터 후크, 래치 패스너용, 숨김형 나사 드릴 홀"},"currency":"KRW","position":8}
{"product":{"productId":"agid.35431","price":780,"name":"카운터 후크, 스프링 클립이 있는 패스너용(최대 500N)"},"currency":"KRW","position":9}
{"product":{"productId":"agid.15617","price":3060,"name":"링 나사 DIN 580"},"currency":"KRW","position":10}
{"product":{"productId":"agid.35021","price":12320,"name":"볼트, 스테인리스 스틸, 단일 클램프용, 플라스틱"},"currency":"KRW","position":11}
{"product":{"productId":"agid.35026","price":16220,"name":"볼트, 스테인리스 스틸 더블 클램프용, 플라스틱"},"currency":"KRW","position":12}
{"product":{"productId":"agid.35706","price":660,"name":"클램핑 브래킷이 있는 패스너용 카운터 후크"},"currency":"KRW","position":13}
{"product":{"productId":"agid.35707","price":980,"name":"래치 패스너 또는 스프링 클램프 패스너용 카운터 후크"},"currency":"KRW","position":14}
{"product":{"productId":"agid.35711","price":3260,"name":"카운터 후크, 스프링 클램프가 있는 패스너용(최대 500N)"},"currency":"KRW","position":15}
{"product":{"productId":"agid.35709","price":1630,"name":"카운터 후크, 가동식 삼각 래치 패스너용(최대 900N), 조절 가능"},"currency":"KRW","position":16}
{"product":{"productId":"agid.35710","price":3580,"name":"카운터 후크, 삼각 래치 패스너용(최대 1000N), 조절 가능"},"currency":"KRW","position":17}
{"product":{"productId":"agid.25132","price":82320,"name":"힌지, 스테인리스 스틸, 고정 나사 있음"},"currency":"KRW","position":18}
{"product":{"productId":"agid.31893","price":4240,"name":"힌지, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 용접 가능"},"currency":"KRW","position":19}
{"product":{"productId":"agid.30903","price":7520,"name":"차축 스테인레스 스틸 힌지 절반용"},"currency":"KRW","position":20}
{"product":{"productId":"agid.35024","price":15020,"name":"볼트, 스테인리스 스틸 단일 클램프용, 플라스틱, 철판용"},"currency":"KRW","position":21}
{"product":{"productId":"agid.35334","price":15310,"name":"패스너, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 래치, 숨김형 나사 드릴 홀"},"currency":"KRW","position":22}
{"product":{"productId":"agid.2031","price":457000,"name":"리니어 유닛, 사다리꼴 나사 스핀들, 스틸, 슬라이딩 베어링 또는 볼 베어링"},"currency":"KRW","position":23}
{"product":{"productId":"agid.35842","price":9470,"name":"안전 나선형 케이블"},"currency":"KRW","position":24}
Added to your shopping cart
- Hygienic DESIGN (38)
- 높이 조절이 가능한 부품 (8)
- 로드 힌지 (20)
- 리니어 유닛 (27)
- 리테이닝 케이블/볼 체인 (102)
- 리프팅 링 (12)
- 볼 노브 / 그립 볼 (12)
- 서포트 부품 (12)
- 스위벨 피트 - inch (153)
- 스위벨 피트 / 머신 피트 (243)
- 스크류 / 너트 / 와셔 (8)
- 스테인레스 스틸 (330)
- 스프링 힌지 (4)
- 오목 핸들/폴딩 그립 (2)
- 용접용 힌지 (32)
- 캠 액션 인덱싱 플런저 (2)
- 커넥팅 부품 / 액세서리/액세서리 (20)
- 컨베이어 시스템용 구성 부품 (15)
- 텐션 레버/플랫 텐션 레버 (12)
- 텔레스코픽 레일 (31)
- 패스너 (45)
- 패스너용 액세서리 (26)
- 핸드 휠 (5)
- 회전식 래치 (3)
- 회전식 래치용 액세서리 (34)
- 휠 / 캐스터 (12)
- 히든 힌지 (8)
- 힌지 (9)