{"product":{"productId":"agid.17820","price":6762.6,"name":"잠금 나사 배기 장치 있음 딥스틱용, D=42, G1, SW=36,타입:B, 열가소성 검정"},"currency":"KRW"}
Screw Plug
배기 장치 있음
열가소성
검정색
- 작동 온도 최대 100°C
- 선택 사양으로 배기 구멍 있는 모델
판매 단위
₩6,763 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=지름/나사
G1
D=바깥지름
42
D3
5
Item
Screw Plug
L
10,5
L1
12
SW
36
고정 방법
나사 체결
모델 1
배기 장치 있음
버전 2
with dipstick
본체 색상
검정색
본체 재질
열가소성
타입
B
설명
재료
열가소성 폴리아미드 66
아연 도금된 스틸 오일 딥스틱
아연 도금된 스틸 오일 딥스틱
표면 마무리
비석면 가스킷.
정보
B형에는 환기 홀이 드릴 홀 직경이 2 - 3.5mm인 육각 헤드 측면에 있습니다. 이 직경은 스크류 플러그의 크기에 따라 다릅니다.
도면 설명
1) 가스킷
2) 배기 구멍
2) 배기 구멍
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.