{"product":{"productId":"agid.17820","price":3871.92,"name":"딥스틱용 로킹 스크류, B형"},"currency":"KRW"}
- 작동 온도 최대 100°C
- 선택 사양으로 배기 구멍 있는 모델
설명
재료
열가소성 폴리아미드 66
아연 도금된 스틸 오일 딥스틱
아연 도금된 스틸 오일 딥스틱
표면 마무리
비석면 가스킷.
정보
B형에는 환기 홀이 드릴 홀 직경이 2 - 3.5mm인 육각 헤드 측면에 있습니다. 이 직경은 스크류 플러그의 크기에 따라 다릅니다.
도면 설명
1) 가스킷
2) 배기 구멍
2) 배기 구멍
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.