{"product":{"productId":"agid.12585","price":71960,"name":"텐션 레버 플랫 크기1 M08X30, A=102, 타입:0° 스테인레스스틸 1.4305, 구성 요소:플라스틱"},"currency":"KRW"}
텐션 레버
플랫
스테인레스 스틸
자연적 마무리
- 텐션 레버는 신뢰성과 높은 안정성을 보장합니다.
- 기기 단품 요소와 전체 기계 부품의 클램핑을 용이하게 합니다
- 적용 분야: 기계 공학, 플랜트 설비, 재활 및 의료기술, 가구 산업 분야
- 재질: 스테인리스 스틸 1.4305, 내식성
- 비좁은 자리를 위한 플랫 그립
판매 단위
₩71,960 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
설명
텐션 레버
모델 1
플랫
타입
0°
형태 타입
0°
본체 재질
스테인레스 스틸
표면
기본 몸체
자연적 마무리
구성품 재질
플라스틱
A=그립 길이
102
L=나사 길이
30
X=나사
M8
D
13,5
D1
33
D2
25
D3
10
H
19
H1
2
H2
12
H3
23
고정 방법
수나사
스틸 키
1.4305
크기
1
톱니 수
26
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
스테인레스 스틸 부픔 1.4305.
플라스틱 볼 노브 검정색.
표면 마무리
스틸 부품 검정색.
요청 시
기타 수나사, 스크류 길이 및 특수 설계 버전.
다른 위치에서의 요구 치수 ”H1”, ”A”에
대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
다른 위치에서의 요구 치수 ”H1”, ”A”에
대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
도면 설명
1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.