재료
스테인레스 스틸 부픔 1.4305.
플라스틱 볼 노브 검정색.
표면 마무리
스틸 부품 검정색.
더 보기
더 적게 표시
플랫 텐션 레버 스테인레스 스틸 수나사, 0 등급
시작하여
₩71,960
부가세 별도
배송비 별도
플랫 텐션 레버 스테인레스 스틸 수나사, 15 등급
시작하여
₩75,500
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
스테인레스 스틸 부픔 1.4305.
플라스틱 볼 노브 검정색.
표면 마무리
스틸 부품 검정색.
요청 시
기타 수나사, 스크류 길이 및 특수 설계 버전.
다른 위치에서의 요구 치수 ”H1”, ”A”에
대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
다른 위치에서의 요구 치수 ”H1”, ”A”에
대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
도면 설명
1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753