text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료

스테인레스 스틸 부픔 1.4305.
플라스틱 볼 노브 검정색.

표면 마무리
스틸 부품 검정색.
요청 시
기타 수나사, 스크류 길이 및 특수 설계 버전.
다른 위치에서의 요구 치수 ”H1”, ”A”에
대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
도면 설명
1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.