{"product":{"productId":"agid.15609","price":59961.72,"name":"볼 트랜스퍼 유니트 하우징 스테인레스 스틸, 구성 요소:스테인레스스틸, DK=22,2"},"currency":"KRW"}
Ball transfer unit
하우징
스테인레스 스틸
- 분야: 기계 공학, 물류, 운반 기술, 측량 기술
- 다방면으로 사용 가능
- 오염 방지용 펠트 실링
판매 단위
₩59,962 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=바깥지름
45
D=지름
36±0,2
H1=높이
9,8
H=높이
30
DK
22,2
H2
2,8
H3
5,5
Item
Ball transfer unit
고정 방법
압입
구성품 재질
스테인리스 스틸
모델 1
하우징
본체 재질
스테인레스 스틸
부하 등급 C
(N)
1000
재료
로드 볼
스테인레스 스틸
재료
지지 볼
스테인레스 스틸
타입
D
설명
재료
아연도금 스틸 또는 스테인레스 스틸.
정보
시트 스틸 하우징이 있는 볼 롤러는 오염을 방지하는 펠트 씰을 가지고 있습니다.
도면 설명
1) 로드 볼
2) 축받이 쇠구슬
타입 B: 커버와 하우징, 아연 도금. 스틸 볼
타입 C: 커버와 하우징, 아연 도금. 스테인레스 스틸 볼
타입 D: 스테인레스 스틸로 된 커버와 하우징과 볼
2) 축받이 쇠구슬
타입 B: 커버와 하우징, 아연 도금. 스틸 볼
타입 C: 커버와 하우징, 아연 도금. 스테인레스 스틸 볼
타입 D: 스테인레스 스틸로 된 커버와 하우징과 볼
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.