{"product":{"productId":"agid.15619","price":338262.6,"name":"링 나사 회전 D=M30 스틸, 노랑, 육각렌치 포함, 검정"},"currency":"KRW"}
Ring bolt
회전식
스틸
노랑
플라스틱 코팅
- 분야: 기계 공학, 공구 제작, 고정장치 구조물, 물류, 운반 기술
- 100% 전자기 균열 검사
- 4중 안전
- 힘 방향 조절 가능, 측면 스톱 90°까지 가능
- 사용 온도: -20°C ~ +100°C
판매 단위
₩338,263 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D=나사
M30
COMP
검정색
D1
60
D2
105
D3
61
D4
84
H
112
Item
Ring bolt
L
45
S
25
S1
22,5
SW
17
고정 방법
조임 가능
모델 1
회전식
버전 2
육각렌치 포함
본체 색상
노랑
본체 재질
스틸
스틸 키
1.6541
지탱력
kg
4500
표면
기본 몸체
플라스틱 코팅
설명
재료
스틸 링 1.6541.
스틸 나사.
스틸 나사.
표면 마무리
단조 및 고장력 열처리 링.
EN 1677-1에 의거한 100% 전자기 균열
검사, 4중 안전. 플라스틱 코팅.
나사 경도 등급 10.9.
EN 1677-1에 의거한 100% 전자기 균열
검사, 4중 안전. 플라스틱 코팅.
나사 경도 등급 10.9.
정보
링 나사 DIN 580과는 반대로 링이 회전
가능하도록 설치되어 있고, 이를 통해 힘이
작용하는 방향을 조절할 수 있으며 의도치
않은 회전 및 과회전이 사전 차단됩니다.
– 4중 안전
– 최대 90°까지 측방향 정지 가능
– 나사를 조였을 때 링 몸체 360° 회전 가능
제시된 부하값은 최소 스크류 깊이
1x 스레드-직경, 스틸, 최소 인장력 363 N/mm²,
적용 온도 -20 °C에서 +100 °C사이에 유효.
가능하도록 설치되어 있고, 이를 통해 힘이
작용하는 방향을 조절할 수 있으며 의도치
않은 회전 및 과회전이 사전 차단됩니다.
– 4중 안전
– 최대 90°까지 측방향 정지 가능
– 나사를 조였을 때 링 몸체 360° 회전 가능
제시된 부하값은 최소 스크류 깊이
1x 스레드-직경, 스틸, 최소 인장력 363 N/mm²,
적용 온도 -20 °C에서 +100 °C사이에 유효.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.