{"product":{"productId":"agid.27309","price":118522.3,"name":"마운트 부시, 리프팅 핀용, 스테인레스 스틸, 플랫, 타입 B"},"currency":"KRW"}
- 리프팅 핀을 신속히 안정적으로 고정할 수 있는 옵션
- 다양한 서포트 자재에 안정적으로 장착
설명
재료
스테인레스 스틸 1.4542.
표면 마무리
경화.
정보
마운트 부시는 리프팅 핀을 신속히 안정적으로 고정할 수 있는 옵션을 제공합니다. 이를 통해 다양한 서포트 자재에 대한 쉽고 안정적인 장착이 가능해집니다. 벽이 얇은 부품과 막힌 홀에도 사용 가능합니다.
이 버전은 나사 체결 후 평평한 표면이 필요한 용도에 사용하기에 적합합니다.
내식성을 제공하며 쉽게 마모되지 않습니다.
이 버전은 나사 체결 후 평평한 표면이 필요한 용도에 사용하기에 적합합니다.
내식성을 제공하며 쉽게 마모되지 않습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.