text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

재료

스테인레스 스틸 1.4542.

표면 마무리
경화.
정보
마운트 부시는 리프팅 핀을 신속히 안정적으로 고정할 수 있는 옵션을 제공합니다. 이를 통해 다양한 서포트 자재에 대한 쉽고 안정적인 장착이 가능해집니다. 벽이 얇은 부품과 막힌 홀에도 사용 가능합니다.
이 버전은 나사 체결 후 평평한 표면이 필요한 용도에 사용하기에 적합합니다.
내식성을 제공하며 쉽게 마모되지 않습니다.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.