text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=나사
M10
D2
25
D3
45
D4
25
DIN
DIN 580
E
8
F1 max. kN
2,3
F2 max kN
1,7
H
45
K
10
L
17
M
12
명칭 약어
링 나사
모델 1
고정식
본체 재질
스틸
스틸 키
1.1141
지탱력 kg
173,4
표면 기본 몸체
광택 처리된 아연도금

설명

재료

경화 스틸 1.1141, 스테인레스 스틸 1.4301 혹은 스테인레스 스틸 1.4401.

표면 마무리
폼 블랭크.
정보
안전이 중요한 분야에서 높은 수준을 요구하는 리프팅 및 운반 작업용(기계 제작, 리프팅 장치, 슬링 장치).
CE 표시는 링 나사에 찍혀 있습니다.
링 나사당 최대 45° 이하에서 F2 클램핑력.
요청 시
적합성 인증서
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.