text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
A=보어 홀 간격
180
D=고정 소재
M10x20
B
32
H
58
H1
15
Item
Pull handle
L
218
S
36
T
18
본체 재질
스테인레스 스틸
타입
B
하중 N
1000

설명

재료

정밀 캐스트 스테인레스 스틸 1.4308.

고정 소재 1.4301.

표면 마무리
블라스팅 및 무광택 전해 연마 처리.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.