{"product":{"productId":"agid.794","price":389220,"name":"양쪽 경사가 있는 스테인레스 보우 그립"},"currency":"KRW"}
재료
정밀 캐스트 스테인레스 스틸 1.4308.
고정 소재 1.4301.
표면 마무리
블라스팅 및 무광택 전해 연마 처리.
더 보기
더 적게 표시
양쪽 경사가 있는 스테인레스 보우 그립, 작동 페이지에서 조립
시작하여
₩402,320
부가세 별도
배송비 별도
양쪽 경사가 있는 스테인레스 보우 그립, 뒷 페이지에서 조립
시작하여
₩389,220
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
정밀 캐스트 스테인레스 스틸 1.4308.
고정 소재 1.4301.
표면 마무리
블라스팅 및 무광택 전해 연마 처리.
조립
타입 A는 암쪽으로 부터.
타입 B는 뒤쪽으로 부터.
타입 B는 뒤쪽으로 부터.