{"product":{"productId":"agid.794","price":389215.85,"name":"양쪽 경사가 있는 스테인레스 보우 그립, 뒷 페이지에서 조립"},"currency":"KRW"}
- 커버, 패널 및 후드의 개폐용 고정 부품
- 적용 분야: 식료품 산업, 재활 및 의료 기술, 실험 기술, 기계 공학, 플랜트 설비, 공구 제작
- 그립 소재: 스테인리스 스틸 정밀 캐스팅, 1.4308
- 조립: 조작면에서
설명
재료
정밀 캐스트 스테인레스 스틸 1.4308.
고정 소재 1.4301.
표면 마무리
블라스팅 및 무광택 전해 연마 처리.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.