{"product":{"productId":"agid.1863","price":1140.36,"name":"잠금 나사 타입:A 주입 기호 있음 배기 장치 없음, D=20,M14X1,5, 열가소성 검정"},"currency":"KRW"}
Screw Plug
배기 장치 없음
열가소성
검정색
- 내열성 최대 100°C
판매 단위
₩1,140 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=지름/나사
M14X1,5
D=바깥지름
20
Item
Screw Plug
L
9
L1
9
고정 방법
나사 체결
모델 1
배기 장치 없음
버전 2
주입 기호 있음
본체 색상
검정색
본체 재질
열가소성
타입
A
설명
재료
열가소성, 폴리아미드 66.
O 링, 고무 (NBR).
O 링, 고무 (NBR).
표면 마무리
검정색.
온도 범위
온도 저항성: 기름에서 최대 100°C.
도면 설명
1) O 링
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.