text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=지름/나사
G1
D=바깥지름
42
D3
5
Item
Screw Plug
L
10,5
L1
12
SW
36
고정 방법
나사 체결
모델 1
배기 장치 있음
버전 2
with dipstick
본체 색상
검정색
본체 재질
열가소성
타입
B

설명

재료
열가소성 폴리아미드 66
아연 도금된 스틸 오일 딥스틱
표면 마무리
비석면 가스킷.
정보
B형에는 환기 홀이 드릴 홀 직경이 2 - 3.5mm인 육각 헤드 측면에 있습니다. 이 직경은 스크류 플러그의 크기에 따라 다릅니다.
도면 설명
1) 가스킷
2) 배기 구멍
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.