{"product":{"productId":"agid.34436","price":219204.97,"name":"스프링 힌지 스프링 열림, 수평으로 적용 A=82,5, B=150,타입:A, 부드러운 열림, 알루미늄 무색 산화 처리"},"currency":"KRW"}
Spring Hinge
spring open
알루미늄
회청색 RAL5008
산화 처리
- 두 개의 고정된 부품을 서로 유연하게 연결
- 분야: 기계 공학, 가구 제작, 도어, 플랩, 후드
- 완충 장치 포함
판매 단위
₩219,205 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
A=길이
82,5
B=너비
150
A1
56,5
B1
62
D
6,2
D1
10,2
F1
N
8000
F2
N
16000
Item
Spring Hinge
S
5,5
고정 방법
고정 구멍
모델 1
spring open
버전 2
수평으로 적용
본체 색상
회청색 RAL5008
본체 재질
알루미늄
제품 타입
스프링 힌지
타입
A
표면
기본 몸체
산화 처리
형태 타입
부드러운 열림
설명
재료
알루미늄 6082 T5.
표면 마무리
알루미늄, 전기 산화처리, 무색.
정보
힌지는 내장된 완충 장치가 있습니다. 이는 문과 덮개의 부드러운 열림(타입 A)과 닫힘(타입 B)을 가능하게 합니다. 부가적으로 힌지는 문과 덮개를 쉽게 열 수 있도록 들림 장치가 구비되어 있습니다.
힌지는 수평과 수직 사용에 적합합니다.
완충 장치의 작동 방향은 도면에 화살표로 표시되어 있습니다.
완충 시스템의 손상을 막기 위해 열림 각도는 115°로 제한되어 있습니다.
문과 덮개의 열림과 닫힘을 억지로 빠르게 하지 마십시오. 완충 장치가 손상될 수 있습니다.
토크 완충 범위: 1.7~2.5 Nm.
스프링의 토크는 제품에 따라 다릅니다:
K2330.8215000의 열림 스프링 토크: M(180°) : 2.70 Nm / M(65°) : 3.69 Nm.
K2330.8215001용 열림 스프링의 토크: M(180°): 1.45 Nm / M(65°): 2.29 Nm.
K2330.8215010용 닫힘 스프링의 토크: M(0°): 2.68 Nm / M(115°): 3.65 Nm.
K2330.8215011의 닫힘 스프링 토크: M(0°): 1.45 Nm / M(115°): 2.28 Nm.
힌지는 수평과 수직 사용에 적합합니다.
완충 장치의 작동 방향은 도면에 화살표로 표시되어 있습니다.
완충 시스템의 손상을 막기 위해 열림 각도는 115°로 제한되어 있습니다.
문과 덮개의 열림과 닫힘을 억지로 빠르게 하지 마십시오. 완충 장치가 손상될 수 있습니다.
토크 완충 범위: 1.7~2.5 Nm.
스프링의 토크는 제품에 따라 다릅니다:
K2330.8215000의 열림 스프링 토크: M(180°) : 2.70 Nm / M(65°) : 3.69 Nm.
K2330.8215001용 열림 스프링의 토크: M(180°): 1.45 Nm / M(65°): 2.29 Nm.
K2330.8215010용 닫힘 스프링의 토크: M(0°): 2.68 Nm / M(115°): 3.65 Nm.
K2330.8215011의 닫힘 스프링 토크: M(0°): 1.45 Nm / M(115°): 2.28 Nm.
온도 범위
0 C ~ +40 C.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.