{"product":{"productId":"agid.34436","price":219200,"name":"스프링 힌지, 알루미늄 프로필, 완충 장치 있음, A형"},"currency":"KRW"}
- 두 개의 고정된 부품을 서로 유연하게 연결
- 분야: 기계 공학, 가구 제작, 도어, 플랩, 후드
- 완충 장치 포함
설명
재료
알루미늄 6082 T5.
표면 마무리
알루미늄, 전기 산화처리, 무색.
정보
힌지는 내장된 완충 장치가 있습니다. 이는 문과 덮개의 부드러운 열림(타입 A)과 닫힘(타입 B)을 가능하게 합니다. 부가적으로 힌지는 문과 덮개를 쉽게 열 수 있도록 들림 장치가 구비되어 있습니다.
힌지는 수평과 수직 사용에 적합합니다.
완충 장치의 작동 방향은 도면에 화살표로 표시되어 있습니다.
완충 시스템의 손상을 막기 위해 열림 각도는 115°로 제한되어 있습니다.
문과 덮개의 열림과 닫힘을 억지로 빠르게 하지 마십시오. 완충 장치가 손상될 수 있습니다.
토크 완충 범위: 1.7~2.5 Nm.
스프링의 토크는 제품에 따라 다릅니다:
K2330.8215000의 열림 스프링 토크: M(180°) : 2.70 Nm / M(65°) : 3.69 Nm.
K2330.8215001용 열림 스프링의 토크: M(180°): 1.45 Nm / M(65°): 2.29 Nm.
K2330.8215010용 닫힘 스프링의 토크: M(0°): 2.68 Nm / M(115°): 3.65 Nm.
K2330.8215011의 닫힘 스프링 토크: M(0°): 1.45 Nm / M(115°): 2.28 Nm.
힌지는 수평과 수직 사용에 적합합니다.
완충 장치의 작동 방향은 도면에 화살표로 표시되어 있습니다.
완충 시스템의 손상을 막기 위해 열림 각도는 115°로 제한되어 있습니다.
문과 덮개의 열림과 닫힘을 억지로 빠르게 하지 마십시오. 완충 장치가 손상될 수 있습니다.
토크 완충 범위: 1.7~2.5 Nm.
스프링의 토크는 제품에 따라 다릅니다:
K2330.8215000의 열림 스프링 토크: M(180°) : 2.70 Nm / M(65°) : 3.69 Nm.
K2330.8215001용 열림 스프링의 토크: M(180°): 1.45 Nm / M(65°): 2.29 Nm.
K2330.8215010용 닫힘 스프링의 토크: M(0°): 2.68 Nm / M(115°): 3.65 Nm.
K2330.8215011의 닫힘 스프링 토크: M(0°): 1.45 Nm / M(115°): 2.28 Nm.
온도 범위
0 C ~ +40 C.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.