{"product":{"productId":"agid.34436","price":215810,"name":"스프링 힌지, 알루미늄 프로필, 완충 장치 있음"},"currency":"KRW"}
재료
알루미늄 6082 T5.
표면 마무리
알루미늄, 전기 산화처리, 무색.
더 보기
더 적게 표시
스프링 힌지, 알루미늄 프로필, 완충 장치 있음, A형
시작하여
₩219,200
부가세 별도
배송비 별도
스프링 힌지, 알루미늄 프로필, 완충 장치 있음, B형
시작하여
₩215,810
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
알루미늄 6082 T5.
표면 마무리
알루미늄, 전기 산화처리, 무색.
정보
힌지는 내장된 완충 장치가 있습니다. 이는 문과 덮개의 부드러운 열림(타입 A)과 닫힘(타입 B)을 가능하게 합니다. 부가적으로 힌지는 문과 덮개를 쉽게 열 수 있도록 들림 장치가 구비되어 있습니다.
힌지는 수평과 수직 사용에 적합합니다.
완충 장치의 작동 방향은 도면에 화살표로 표시되어 있습니다.
완충 시스템의 손상을 막기 위해 열림 각도는 115°로 제한되어 있습니다.
문과 덮개의 열림과 닫힘을 억지로 빠르게 하지 마십시오. 완충 장치가 손상될 수 있습니다.
토크 완충 범위: 1.7~2.5 Nm.
스프링의 토크는 제품에 따라 다릅니다:
K2330.8215000의 열림 스프링 토크: M(180°) : 2.70 Nm / M(65°) : 3.69 Nm.
K2330.8215001용 열림 스프링의 토크: M(180°): 1.45 Nm / M(65°): 2.29 Nm.
K2330.8215010용 닫힘 스프링의 토크: M(0°): 2.68 Nm / M(115°): 3.65 Nm.
K2330.8215011의 닫힘 스프링 토크: M(0°): 1.45 Nm / M(115°): 2.28 Nm.
힌지는 수평과 수직 사용에 적합합니다.
완충 장치의 작동 방향은 도면에 화살표로 표시되어 있습니다.
완충 시스템의 손상을 막기 위해 열림 각도는 115°로 제한되어 있습니다.
문과 덮개의 열림과 닫힘을 억지로 빠르게 하지 마십시오. 완충 장치가 손상될 수 있습니다.
토크 완충 범위: 1.7~2.5 Nm.
스프링의 토크는 제품에 따라 다릅니다:
K2330.8215000의 열림 스프링 토크: M(180°) : 2.70 Nm / M(65°) : 3.69 Nm.
K2330.8215001용 열림 스프링의 토크: M(180°): 1.45 Nm / M(65°): 2.29 Nm.
K2330.8215010용 닫힘 스프링의 토크: M(0°): 2.68 Nm / M(115°): 3.65 Nm.
K2330.8215011의 닫힘 스프링 토크: M(0°): 1.45 Nm / M(115°): 2.28 Nm.
온도 범위
0 C ~ +40 C.