{"product":{"productId":"agid.17747","price":64900.22,"name":"텐션 플레이트 회전 클램프 래치, 타입:A 배치, D=8, 스테인레스스틸 자연적 마무리"},"currency":"KRW"}
Clamping plate
회전 클램프 래치
스테인레스 스틸
자연적 마무리
- 타입 A 조립 방식: 판 두께 6 ~ 10mm용
- 미터식 가는 나사
- 고정 나사 포함
판매 단위
₩64,900 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D=지름
8
A
13
D2
32
D5
21
D6
32
H
18
H2
10
Item
Clamping plate
L
3,5
M
M20X1,5
SW
30
모델 1
회전 클램프 래치
버전 2
배치
본체 재질
스테인레스 스틸
타입
A
표면
기본 몸체
자연적 마무리
설명
재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 하우징.
스테인레스 스틸 너트.
스테인레스 스틸 너트.
표면 마무리
니켈 플레이트 또는 자연적 마무리 하우징.
자연적 마무리 너트.
자연적 마무리 너트.
정보
두께가 6~10mm인 플레이트용 A형 조립방식.
도면 설명
1) 플레이트
2) 회전식 클램핑 래치
3) 짧은 로케이팅
4) 너트
2) 회전식 클램핑 래치
3) 짧은 로케이팅
4) 너트
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.