{"product":{"productId":"agid.17747","price":34670,"name":"1/4 클램프 잠금용 클램핑 플레이트"},"currency":"KRW"}
재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 하우징.
스테인레스 스틸 너트.
스테인레스 스틸 너트.
표면 마무리
니켈 플레이트 또는 자연적 마무리 하우징.
자연적 마무리 너트.
자연적 마무리 너트.
더 보기
더 적게 표시
1/4 회전 클램프 잠금용 클램핑 플레이트 표면 마운팅
시작하여
₩34,670
부가세 별도
배송비 별도
1/4 회전 클램프 잠금용 클램핑 플레이트
시작하여
₩34,670
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 하우징.
스테인레스 스틸 너트.
스테인레스 스틸 너트.
표면 마무리
니켈 플레이트 또는 자연적 마무리 하우징.
자연적 마무리 너트.
자연적 마무리 너트.
정보
나사 스크류 M2 또는 M3이 함께 제공됩니다.
플레이트 두께가 6 - 10mm일 경우 A형 조립 방식
플레이트 두께가 10mm를 초과할 경우 B형 조립 방식
플레이트 두께가 6 - 10mm일 경우 A형 조립 방식
플레이트 두께가 10mm를 초과할 경우 B형 조립 방식
도면 설명
1) 플레이트
2) 회전식 클램핑 래치
3) 짧은 로케이팅
4) 너트
2) 회전식 클램핑 래치
3) 짧은 로케이팅
4) 너트
Accessory
회전식 클램핑 래치 K1061 혹은 K1558