{"product":{"productId":"agid.17747","price":34662.32,"name":"1/4 회전 클램프 잠금용 클램핑 플레이트 표면 마운팅"},"currency":"KRW"}
- 타입 A 조립 방식: 판 두께 6 ~ 10mm용
- 미터식 가는 나사
- 고정 나사 포함
설명
재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 하우징.
스테인레스 스틸 너트.
스테인레스 스틸 너트.
표면 마무리
니켈 플레이트 또는 자연적 마무리 하우징.
자연적 마무리 너트.
자연적 마무리 너트.
정보
두께가 6~10mm인 플레이트용 A형 조립방식.
도면 설명
1) 플레이트
2) 회전식 클램핑 래치
3) 짧은 로케이팅
4) 너트
2) 회전식 클램핑 래치
3) 짧은 로케이팅
4) 너트
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.