- K1566
텔레스코픽 레일, 스틸, 홈 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 10Kg
- K1567
텔레스코픽 레일, 스틸, 홈 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 12Kg
- K2368
텔레스코픽 레일, 스테인리스 스틸, 측면 조립용, 전체 확장형, 최대 하중량 15kg
- K1568
텔레스코픽 레일, 스틸, 홈 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 20Kg
- K2089
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 20 kg
- K2090
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 30 kg
- K1569
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 30 kg
- K2379
텔레스코픽 레일, 스틸, 표면 장착용, 양쪽 부분 확장, 최대 하중량 35kg
- K1571
텔레스코픽 레일, 스틸, 홈 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 35Kg
- K1572
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 35Kg
- K1573
텔레스코픽 레일, 스틸, 하단 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 35Kg
- K1574
텔레스코픽 레일, 스틸, 하단 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 35Kg
- K1575
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 40Kg
- K2380
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 45 kg
- K1577
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 45 kg
- K2382
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 조립용, 부분 확장, 양쪽, 최대 하중량 50kg
- K2383
스틸 텔레스코픽 레일측면 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 50Kg
- K1710
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 50Kg
- K2381
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중량 50kg
- K2384
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 중첩 확장형, 최대 하중량 55kg
- K1578
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 60 kg
- K1579
텔레스코픽 레일, 스틸, 하단 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 60 kg
- K2385
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 60 kg
- K1711
스틸 텔레스코픽 레일 측면 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 65Kg
- K1712
텔레스코픽 레일, 스테인리스 스틸, 측면 장착용, 부분 확장형, 최대 하중 65Kg
- K1713
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 70kg
- K1714
텔레스코픽 레일, 스테인리스 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 70kg
- K1715
텔레스코픽 레일, 스테인리스, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 80Kg
- K2367
텔레스코픽 레일, 스테인리스, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 80Kg
- K1580
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 90 kg
- K2365
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중량 100kg
- K2366
텔레스코픽 레일, 스테인리스 스틸, 측면 조립용, 전체 확장형, 최대 하중량 90kg
- K2092
텔레스코픽 레일, 스테인레스 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 90 kg
- K1716
텔레스코픽 레일, 스테인리스 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 90kg
- K2393
텔레스코픽 레일용 마운팅 브래킷 스틸
- K2364
텔레스코픽 레일, 스테인리스 스틸, 측면 조립용, 전체 확장형, 최대 하중량 100kg
- K2369
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 중첩 확장형, 최대 하중량 100kg
- K2392
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중량 124kg
- K2390
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 중첩 확장형, 최대 하중량 82kg
- K2093
마운팅 브래킷, 스틸, 텔레스코픽 레일용
- K2094
마운팅 브래킷, 스틸, 텔레스코픽 레일용
- K2094_A
마운팅 브래킷, 스틸, 텔레스코픽 레일용, 타입 A
- K2094_B
마운팅 브래킷, 스틸, 텔레스코픽 레일용, 타입 B
- K2094_C
마운팅 브래킷, 스틸, 텔레스코픽 레일용, 타입 C
- K2094_D
마운팅 브래킷, 스틸, 텔레스코픽 레일용, 타입 D
- K2095
마운팅 브래킷, 스틸, 텔레스코픽 레일용
- K1717
텔레스코프 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 160Kg
- K1718
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 160kg
- K1719
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 272 Kg
- K1720
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 272Kg
- K1721
텔레스코픽 레일, 알루미늄, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 300Kg
- K2018
텔레스코픽 레일, 스틸, 이중 T형, 전체 확장형, 최대 하중 305 kg
- K2073
텔레스코픽 레일, 스틸 컴팩트 전체 확장형, 최대 하중 420 Kg
- K2074
텔레스코픽 레일, 스틸 컴팩트 전체 확장형, 최대 하중 480 Kg
- K2019
텔레스코픽 레일, 스틸, 이중 배열, 전체 확장형, 최대 하중 133 kg
- K2020
텔레스코픽 레일, 스틸, 부분 확장형, 최대 하중 741 kg
- K2021
텔레스코픽 레일, 스틸, S형, 전체 확장형, 최대 하중 459 kg
- K2022
내부 러너가 있는 리니어 볼 베어링, 스틸, 최대 하중 3.959 kg
- K2087
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 68 kg
- K2088
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 68 kg
- K2391
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중량 20kg
- K2091
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 68 kg
- K2386
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 68kg
- K2387
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 68kg
- K2388
텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 68kg
- K2389
스틸 텔레스코픽 레일 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 70kg
- K2096
마운팅 브래킷, 스테인레스 스틸, 텔레스코픽 레일용
- K2097
잠금 장치가 있는 스틸 그립
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
K2094_B마운팅 브래킷, 스틸, 텔레스코픽 레일용, 타입 B |
뒤로 |
|
|
설명재질:마운팅 브래킷, 스틸.표면 마무리:마운팅 브래킷, 아연도금.주문 정보:한 쌍으로 판매. 정보:바닥 장착 또는 측면 장착용 옵션.액세서리:K1718 텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 160 kg. 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | L | 포장 유형 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K2094.0374 | B | 374 | 1 개 = 1 쌍 |  | | 요청 시 | |