{"product":{"productId":"agid.30806","price":107750,"name":"마운팅 브래킷, 스틸, 텔레스코픽 레일용"},"currency":"KRW"}
재료
마운팅 브래킷, 스틸.
표면 마무리
마운팅 브래킷, 아연도금.
더 보기
더 적게 표시
마운팅 브래킷, 스틸, 텔레스코픽 레일용, 타입 A
시작하여
₩107,750
부가세 별도
배송비 별도
마운팅 브래킷, 스틸, 텔레스코픽 레일용, 타입 B
시작하여
₩122,370
부가세 별도
배송비 별도
마운팅 브래킷, 스틸, 텔레스코픽 레일용, 타입 C
시작하여
₩135,660
부가세 별도
배송비 별도
마운팅 브래킷, 스틸, 텔레스코픽 레일용, 타입 D
시작하여
₩154,170
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
마운팅 브래킷, 스틸.
표면 마무리
마운팅 브래킷, 아연도금.
주문 정보
한 쌍으로 판매.
정보
바닥 장착 또는 측면 장착용 옵션.
Accessory
K1718 텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 오버 확장형, 최대 하중 160 kg.