text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
L=길이
148,8
A1
50,8
B1
69,8
B5
8
C1
30
D
21,7
D1
18,6
D2
35
H
79
H1
150
Item
Push-Pull Clamp
L1
46,8
L2
25,4
M
M12x50
그립의 개구 각도
91°
모델 1
중량 버전
본체 재질
스틸
손 힘 FH N
120
스트로크 S
43,8
클램핑력 F1 N
3800
타입
A
표면 기본 몸체
아연 도금
홀딩력 F2 N
11150

설명

재료
스틸.
표면 마무리
스틸, 아연 도금 처리.
정보
타입 A: 래치 레버는 닫힘 그립 위치에서 잠깁니다.
그렇기 때문에 압력으로만 사용할 수 있습니다.타입 B: 래치 레버는 닫힘 및 열림 그립 위치에서 잠깁니다.
그렇기 때문에 압력과 장력으로도 사용할 수 있습니다.
조립
용접 또는 고객이 개별 맞춤형으로 적용한 보어 홀을 통해 고정합니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.