{"product":{"productId":"agid.33994","price":360430,"name":"푸시 풀 클램프, 스틸, 중형 버전, 용접 가능 고정력 22250N까지"},"currency":"KRW"}
재료
스틸.
표면 마무리
스틸, 아연 도금 처리.
더 보기
더 적게 표시
푸시 풀 클램프, 스틸, 중형 버전, 용접 가능, 고정력 22250N까지, 타입 A
시작하여
₩360,430
부가세 별도
배송비 별도
푸시 풀 클램프, 스틸, 중형 버전, 용접 가능, 고정력 22250N까지, 타입 B
시작하여
₩439,430
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
스틸.
표면 마무리
스틸, 아연 도금 처리.
정보
타입 A: 래치 레버는 닫힘 그립 위치에서 잠깁니다.
그렇기 때문에 압력으로만 사용할 수 있습니다.타입 B: 래치 레버는 닫힘 및 열림 그립 위치에서 잠깁니다.
그렇기 때문에 압력과 장력으로도 사용할 수 있습니다.
그렇기 때문에 압력으로만 사용할 수 있습니다.타입 B: 래치 레버는 닫힘 및 열림 그립 위치에서 잠깁니다.
그렇기 때문에 압력과 장력으로도 사용할 수 있습니다.
조립
용접 또는 고객이 개별 맞춤형으로 적용한 보어 홀을 통해 고정합니다.