text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
A=보어 홀 간격
120
D=마운팅 홀
M6
L=길이
132
B
18
H
40
Item
Pull handle
보우 그립: 횡단면
각진
본체 색상
베이지
본체 재질
알루미늄
조립
후면으로부터
타입
A
표면 기본 몸체
무광택 및 산화 처리
하중 N
500

설명

재료
알루미늄 재질 EN AW-6060.
표면 마무리
무광 검정색 또는 자연색 산화 처리.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.