{"product":{"productId":"agid.836","price":47640.8,"name":"너비가 같게 좁은 알루미늄 보우 그립"},"currency":"KRW"}
- 커버, 패널 및 후드의 개폐용 고정 부품
- 적용 분야: 기계 공학, 플랜트 설비, 공구 제작, 가구 산업, 재활 및 의료기술
- 그립 소재: 알루미늄 프로파일 EN AW-6060.
- 조립: 뒷면에서
- 색상 버전: 검정 산화 처리 및 자연색 산화 처리
설명
재료
알루미늄 재질 EN AW-6060.
표면 마무리
무광 검정색 또는 자연색 산화 처리.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.