text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
A=보어 홀 간격
140
D=마운팅 홀
M8
L=길이
170
B
24
C
14,2
H
45
H1
30
Item
Pull handle
S
28
보우 그립: 횡단면
인체 공학적
본체 색상
실버
본체 재질
알루미늄
조립
조작면으로부터
타입
A
하중 N
1000
형태 타입
연속 천공 포함

설명

제품 설명
이 보우형 손잡이는 큰 부피와 편안한 촉감이 특징입니다.
닫혀 있는 매끄러운 디자인 덕분에 세척이 용이합니다.
재료
보우 그립EN AW-6060.
스테인레스 스틸 볼트, 너트 및 평면 와셔.
표면 마무리
검정색 또는 은색.
조립
종류 A, 조작면으로부터.
장점
커버, 패널 및 후드의 개폐용 부품.커버의 개폐용 부품,
패널 및 후드.
적용 분야: 기계 공학, 플랜트 설비, 공구 제작, 가구 산업
비틀림 방지 및 사용자 친화적
인도 품목
타입 A에는 고정 스크류, 적절한 플랫 와셔 및 너트가 포함되어 있습니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.