{"product":{"productId":"agid.27128","price":29120,"name":"알루미늄 보우 그립, 래커 처리, 작동 측 또는 뒤쪽에서 조립"},"currency":"KRW"}
재료
보우 그립EN AW-6060.
스테인레스 스틸 볼트, 너트 및 평면 와셔.
스테인레스 스틸 볼트, 너트 및 평면 와셔.
표면 마무리
검정색 또는 은색.
더 보기
더 적게 표시
알루미늄 보우 그립, 래커 처리, 작동 측에서 조립
시작하여
₩30,140
부가세 별도
배송비 별도
알루미늄 보우 그립, 래커 처리, 뒤쪽에서 조립
시작하여
₩29,120
부가세 별도
배송비 별도
설명
제품 설명
이 보우형 손잡이는 큰 부피와 편안한 촉감이 특징입니다.
닫혀 있는 매끄러운 디자인 덕분에 세척이 용이합니다.
닫혀 있는 매끄러운 디자인 덕분에 세척이 용이합니다.
재료
보우 그립EN AW-6060.
스테인레스 스틸 볼트, 너트 및 평면 와셔.
스테인레스 스틸 볼트, 너트 및 평면 와셔.
표면 마무리
검정색 또는 은색.
조립
타입 A는 암쪽으로 부터.
타입 B는 뒤쪽으로 부터.
타입 B는 뒤쪽으로 부터.
장점
커버, 패널 및 후드의 개폐용 부품.커버의 개폐용 부품,
패널 및 후드.
적용 분야: 기계 공학, 플랜트 설비, 공구 제작, 가구 산업
비틀림 방지 및 사용자 친화적
패널 및 후드.
적용 분야: 기계 공학, 플랜트 설비, 공구 제작, 가구 산업
비틀림 방지 및 사용자 친화적
인도 품목
타입 A에는 고정 스크류, 적절한 플랫 와셔 및 너트가 포함되어 있습니다.