text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D=나사
M6x1
L1=나사 길이
5,5
L=길이
18
DIN
DIN 3405
Item
Funnel-Type Grease Nipple
SW
9
모델 1
앵글형 90°
버전 2
사각
본체 재질
스틸
타입
C
표면 기본 몸체
아연 도금

설명

표면 마무리
아연 도금.
정보
깔때기형 그리스 니플은 특히 가장자리의 높이가 같거나 오목할 때 적합합니다.
깔때기형은 접근하기 힘든 부위에 윤활이 필요한 경우 사용 가능합니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.