{"product":{"productId":"agid.18510","price":2737,"name":"그리스 니플 DIN 3405 규격의 깔때기형 "},"currency":"KRW"}
재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
스틸: 아연 도금.
스테인리스 스틸: 무광택 처리
스테인리스 스틸: 무광택 처리
더 보기
더 적게 표시
그리스 니플, DIN 3405 규격의 깔때기형, 타입 A, 직선형
시작하여
₩2,737
부가세 별도
배송비 별도
그리스 니플, DIN 3405 규격의 깔때기형, 타입 B, 45° 각진 형
시작하여
₩4,938
부가세 별도
배송비 별도
그리스 니플, DIN 3405 규격의 깔때기형, 타입 C, 90° 각진 형
시작하여
₩5,563
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
스틸: 아연 도금.
스테인리스 스틸: 무광택 처리
스테인리스 스틸: 무광택 처리
정보
깔때기형 그리스 니플은 특히 가장자리의 높이가 같거나 오목할 때 적합합니다.
깔때기형은 접근하기 힘든 부위에 윤활이 필요한 경우 사용 가능합니다.
깔때기형은 접근하기 힘든 부위에 윤활이 필요한 경우 사용 가능합니다.
도면 설명
타입 A: 직선형
타입 B: 45° 각진형
타입 C: 90° 각진형
타입 B: 45° 각진형
타입 C: 90° 각진형