text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=바깥지름
63
D=나사
M12
H=높이
42
T=스크루 깊이
22
D2
20
D6
13
DIN
유사형 DIN 6336
H3
21
Item
Star grip
나사 종류
암나사
본체 재질
스테인레스 스틸
타입
D
표면 기본 몸체
블라스팅 처리

설명

재료

스테인레스 스틸 1.4308.

표면 마무리
연마 및 광택 또는 블라스팅.
요청 시
스테인레스 스틸 수나사 별 모양 그립.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.