{"product":{"productId":"agid.584","price":18948.03,"name":"별 모양 그립, 스테인레스 스틸, DIN 6336 유사형, 타입 D, 스레드 뚫려있음"},"currency":"KRW"}
- 클램핑 부품, 유지 부품 그리고 고정 부품으로 사용됩니다.
- 적용 분야: 기계 공학, 재활 및 의료기술, 식료품, 제약 및 화학 산업 분야, 아웃도어
- 조립 부품군, 기계, 부품 연결 시 수동 조절용
- 타입 D: 스레드 뚫려있음
- 버전: 광택 또는 블라스팅 처리
설명
재료
스테인레스 스틸 1.4308.
표면 마무리
연마 및 광택 또는 블라스팅.
요청 시
스테인레스 스틸 수나사 별 모양 그립.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.