text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
5 기사

설명

재료

스테인레스 스틸 1.4308.

스테인레스 스틸 1.4305 그러브 스크류.


표면 마무리
연마 및 광택 또는 블라스팅.
그러브 스크류 및 크로스 피닝, 자연적 마무리.
도면 설명
타입 B: 관통형 보어홀
타입 C: 막힌 홀
타입 D: 나사 뚫려있음
타입 E: 나사 막힌 홀
타입 L: 수나사 있음

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.