text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
A=길이
55
B=너비
67
A1
38
B1
48
D
6,3
D1
18
F1 N
5000
F2 N
4200
Item
Spring Hinge
S
4,5
고정 방법
고정 구멍
모델 1
spring closed
본체 색상
회청색 RAL5008
본체 재질
알루미늄
제품 타입
스프링 힌지
표면 기본 몸체
산화 처리

설명

재료
알루미늄 6060 T5.
커버 플러그 PA 6.6.
와셔 POM
표면 마무리
검정 산화 처리.
무색 산화처리.
정보
힌지는 스틸 소재의 내장형 클램핑 스프링으로 구성되어 있습니다. 이를 통해 도어와 플랩을 자동으로 열고 닫을 수 있습니다.
개도 각도 180°.

스프링 토크:
M(0°) : 0.5Nm / M(90°) : 0.7Nm / M(180°) : 1Nm

힌지는 10,000번 이상의 전환 동작이 가능하도록 설계되어 있습니다.

DIN 912/ DIN EN ISO 4762 규격의 소켓 헤드 스크류로 고정.
온도 범위
-20°C에서 +80°C 까지
Accessory
DIN 912/ DIN EN ISO 4762 육각 소켓이 있는 소켓 헤드 스크류.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.