{"product":{"productId":"agid.19998","price":57230,"name":"스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 1.3Nm, 스프링 잠김"},"currency":"KRW"}
- 두 개의 고정된 부품을 서로 유연하게 연결
- 분야: 기계 공학, 가구 제작, 도어, 플랩, 후드
- 자동 닫힘
- 10,000번 이상 전환 동작이 가능하도록 설계
- DIN 912에 따른 육각 소켓이 있는 소켓 헤드 스크류 포함
설명
재료
알루미늄 6060 T5.
커버 플러그 PA 6.6.
와셔 POM
커버 플러그 PA 6.6.
와셔 POM
표면 마무리
검정 산화 처리.
무색 산화처리.
무색 산화처리.
정보
힌지에는 내장형 스틸 클램핑 스프링이 있습니다. 이를 통해 도어와 플랩을 자동으로 열고 닫을 수 있습니다.
열림 각도 180°.
스프링의 개방 토크:
M(0°) : 1.3Nm / M(90°) : 1.1N.m / M(180°) : 0.9Nm
스프링의 폐쇄 토크:
M(0°) : 0.5Nm / M(90°) : 0.7Nm / M(180°) : 1Nm
힌지는 10,000번 이상의 개폐 횟수가 가능하도록 설계되어 있습니다.
치수와 모양이 동일하므로, 개방형 또는 폐쇄형 스프링이 장착된 힌지는 자유 회전식 힌지(K1179)와 함께 사용할 수 있습니다.
DIN 912/DIN EN ISO 4762 규격의 소켓 헤드 나사를 사용하여 고정.
명시된 힌지의 부하값은 안전 요소를 고려하지 않은 참고용 기준치이며, 이에 대한 어떠한 책임도 지지 않습니다. 명시된 수치는 참고용으로만 사용되고 특성에 대한 법적 구속력이 없습니다.부하값은 실험실 조건에서 산출됩니다. 힌지가 각각의 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.
힌지가 고정되는 다양한 재료, 그리고 고정 방법, 기상 조건 및 마모는 산출된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
열림 각도 180°.
스프링의 개방 토크:
M(0°) : 1.3Nm / M(90°) : 1.1N.m / M(180°) : 0.9Nm
스프링의 폐쇄 토크:
M(0°) : 0.5Nm / M(90°) : 0.7Nm / M(180°) : 1Nm
힌지는 10,000번 이상의 개폐 횟수가 가능하도록 설계되어 있습니다.
치수와 모양이 동일하므로, 개방형 또는 폐쇄형 스프링이 장착된 힌지는 자유 회전식 힌지(K1179)와 함께 사용할 수 있습니다.
DIN 912/DIN EN ISO 4762 규격의 소켓 헤드 나사를 사용하여 고정.
명시된 힌지의 부하값은 안전 요소를 고려하지 않은 참고용 기준치이며, 이에 대한 어떠한 책임도 지지 않습니다. 명시된 수치는 참고용으로만 사용되고 특성에 대한 법적 구속력이 없습니다.부하값은 실험실 조건에서 산출됩니다. 힌지가 각각의 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.
힌지가 고정되는 다양한 재료, 그리고 고정 방법, 기상 조건 및 마모는 산출된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
온도 범위
-20°C에서 +80°C 까지
Accessory
육각 소켓 헤드 나사 DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
자유 회전식 힌지 K1179.055652.
자유 회전식 힌지 K1179.0556521.
자유 회전식 힌지 K1179.155652.
자유 회전식 힌지 K1179.1556521.
자유 회전식 힌지 K1179.055652.
자유 회전식 힌지 K1179.0556521.
자유 회전식 힌지 K1179.155652.
자유 회전식 힌지 K1179.1556521.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.