text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

재료
알루미늄 6060 T5.
커버 플러그 PA 6.6.
와셔 POM
표면 마무리
검정 산화 처리.
무색 산화처리.
정보
힌지는 스틸 소재의 내장형 클램핑 스프링으로 구성됨. 이를 통해 도어와 플랩을 자동으로 여닫기 가능.
개구 각도 180°.

개방식 스프링 토크:
M(0°) : 1.3Nm / M(90°) : 1.1N.m / M(180°) : 0.9Nm
폐쇄식 스프링 토크:
M(0°) : 0.5Nm / M(90°) : 0.7Nm / M(180°) : 1Nm

힌지는 10,000번 이상의 전환 동작이 수용되도록 설계되어 있습니다.

912/ DIN EN ISO 4762에 따라 소켓 헤드 스크류로 고정.
표시된 힌지의 부하값의 경우 안전 요소를 고려하지 않은 어떠한 책임도 배제된, 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다.
부하값은 실험실 조건에서 계산되었습니다. 힌지가 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.
힌지가 고정되는 가장 다양한 재료, 고정 방법, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
온도 범위
-20°C에서 +80°C 까지
Accessory
육각 소켓 헤드 나사 DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
자유 회전식 힌지 27906-055652.
자유 회전식 힌지 27906-0556521.
자유 회전식 힌지 27906-155652.
자유 회전식 힌지 27906-1556521.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.