{"product":{"productId":"agid.27277","price":190278.79,"name":"고무-메탈-버퍼 스톱 250X120X45, L1=150, A=200,D=15, 스틸, 구성 요소:탄성 종합체 니트릴 고무 쇼어 57A"},"currency":"KRW"}
Rubber-Metal Buffer Block
스틸
- 큰 충격력을 흡수하는 데 사용
- 무거운 무게를 지지하는 데 사용
- 온도 범위: -30 °C ~ +80 °C
판매 단위
₩190,279 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
B=너비
120
H=높이
45
L=길이
250
A
200
A1
60
D
15
F1
N
18000
Item
Rubber-Metal Buffer Block
L1
150
S
10
경도, 쇼어
57A
구성품 재질
탄성 종합체 니트릴 고무
본체 재질
스틸
설명
재료
스틸.
천연 고무 탄성 중합체, 경도 중간, 57° 쇼어 A.
천연 고무 탄성 중합체, 경도 중간, 57° 쇼어 A.
표면 마무리
도장 처리된 검은색 스틸(K1932.02501904557, K1932.05003507057, K1932.10004512057, 아연 도금).
정보
큰 충격력을 흡수하고 무거운 무게를 지지합니다.
지정된 하중 데이터는 고무 경도가 57 Shore A인 정적 연속 하중에 적용됩니다.
고무 메탈 버퍼는 접촉 착색제이므로 예를 들어 바닥이나 접촉 표면에 재료 구성으로 인한 마모 자국과 변색이 발생할 수 있습니다.
요청 시 밝은 회색 EPDM 소재의 비접촉식 염색 고무 메탈 버퍼를 보내드릴 수 있습니다.
* 금속 부분 폭 30mm.
지정된 하중 데이터는 고무 경도가 57 Shore A인 정적 연속 하중에 적용됩니다.
고무 메탈 버퍼는 접촉 착색제이므로 예를 들어 바닥이나 접촉 표면에 재료 구성으로 인한 마모 자국과 변색이 발생할 수 있습니다.
요청 시 밝은 회색 EPDM 소재의 비접촉식 염색 고무 메탈 버퍼를 보내드릴 수 있습니다.
* 금속 부분 폭 30mm.
온도 범위
-30 °C ~ +80 °C
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.