{"product":{"productId":"agid.27277","price":15032.42,"name":"고무 메탈 임팩트 버퍼 레일 "},"currency":"KRW"}
재료
스틸.
천연 고무 탄성 중합체, 경도 중간, 57° 쇼어 A.
천연 고무 탄성 중합체, 경도 중간, 57° 쇼어 A.
표면 마무리
도장 처리된 검은색 스틸(K1932.02501904557, K1932.05003507057, K1932.10004512057, 아연 도금).
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스틸.
천연 고무 탄성 중합체, 경도 중간, 57° 쇼어 A.
천연 고무 탄성 중합체, 경도 중간, 57° 쇼어 A.
표면 마무리
도장 처리된 검은색 스틸(K1932.02501904557, K1932.05003507057, K1932.10004512057, 아연 도금).
정보
큰 충격력을 흡수하고 무거운 무게를 지지합니다.
지정된 하중 데이터는 고무 경도가 57 Shore A인 정적 연속 하중에 적용됩니다.
고무 메탈 버퍼는 접촉 착색제이므로 예를 들어 바닥이나 접촉 표면에 재료 구성으로 인한 마모 자국과 변색이 발생할 수 있습니다.
요청 시 밝은 회색 EPDM 소재의 비접촉식 염색 고무 메탈 버퍼를 보내드릴 수 있습니다.
* 금속 부분 폭 30mm.
지정된 하중 데이터는 고무 경도가 57 Shore A인 정적 연속 하중에 적용됩니다.
고무 메탈 버퍼는 접촉 착색제이므로 예를 들어 바닥이나 접촉 표면에 재료 구성으로 인한 마모 자국과 변색이 발생할 수 있습니다.
요청 시 밝은 회색 EPDM 소재의 비접촉식 염색 고무 메탈 버퍼를 보내드릴 수 있습니다.
* 금속 부분 폭 30mm.
온도 범위
-30 °C ~ +80 °C
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.